20175962
20175962
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 80.582,3003 Ft |
| 3 - 4 | 68.495,5447 Ft |
| 5 - 9 | 64.466,6263 Ft |
| 10 + | 60.437,7074 Ft |
| Tengelyátmérő | 25.0 |
|---|---|
| h1 | 30.0 |
| l1 | 52.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 38.5 |
| h2 | 38.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 25.0 |
| h5 | 63.0 |
| l2 | 9.0 |
| d1 | M10 |
| d2 | M8 |
| Nyomaték Nm-ig | 7.0 |
| Tartóerő kN | 1200.0 |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz