20175931
20175931
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 120.807,1565 Ft |
| 3 - 4 | 102.687,8087 Ft |
| 5 - 9 | 96.644,1913 Ft |
| 10 + | 90.604,409 Ft |
| Sínméret | L1012.42 |
|---|---|
| h1 | 16.0 |
| l1 | 22.0 |
| w1 | 60.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 8.55 |
| l2 | 15.0 |
| w2 | 45.0 |
| w3 | 14.7 |
| d1 | M4 |
| d2 | 12.0 |
| Tartóerő kgf | 180.0 |
| Nyomaték Nm-ig | 0.75 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz