20175924
20175924
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 90.435,6783 Ft |
| 3 - 4 | 76.872,0522 Ft |
| 5 - 9 | 72.347,0087 Ft |
| 10 + | 67.825,80 Ft |
| Sínméret | L1012.24 |
|---|---|
| h1 | 14.0 |
| l1 | 19.0 |
| w1 | 40.0 |
| h2 | 4.0 |
| h3 | 7.65 |
| l2 | 13.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 10.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 10.0 |
| Tartóerő kgf | 150.0 |
| Nyomaték Nm-ig | 0.35 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz