20175900
20175900
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 87.118,5913 Ft |
| 3 - 4 | 74.049,6522 Ft |
| 5 - 9 | 69.693,3391 Ft |
| 10 + | 65.340,861 Ft |
| Sínméret | L1012.14 |
|---|---|
| h1 | 9.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 25.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.3 |
| l2 | 8.0 |
| w2 | 19.0 |
| w3 | 6.65 |
| d1 | M2 |
| d2 | 6.0 |
| Tartóerő kgf | 65.0 |
| Nyomaték Nm-ig | 0.10 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz