Menü Keresés

Kézi bilincs 8.0 12.0 17.0 Rozsdamentes acél

A kézi rögzítő kis lineáris vezetősínek rögzítésére szolgál. Karos vagy kurblis mechanizmussal van felszerelve a szorítóerő alkalmazásához. Kisméretű, könnyű kialakítású, és ellenáll a korróziónak és az elhasználódásnak. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20175870

Gyártói cikkszám:

20175870

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 75.733,1217 Ft
3 - 4 64.374,4957 Ft
5 - 9 60.585,7304 Ft
10 + 56.800,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

75.733 Ft

1 x 75.733,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret L1010.07
h1 8.0
l1 12.0
w1 17.0
h2 2.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 12.0
w3 7.0
d1 M2
d2 6.0
Tartóerő kgf 65.0
Nyomaték Nm-ig 0.11
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot