A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10495773 | 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 16.832,2503 Ft - 16.832,2503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15.991,7011 Ft - 15.991,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.672,6527 Ft - 16.672,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 23.843,9113 Ft - 23.843,9113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9.597,15 Ft - 9.597,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.725,8476 Ft - 16.725,8476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14.002,0544 Ft - 14.002,0544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8.256,5276 Ft - 8.256,5276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9.767,3814 Ft - 9.767,3814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.821,4698 Ft - 15.821,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23.843,9113 Ft - 23.843,9113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9.554,5889 Ft - 9.554,5889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.651,3721 Ft - 16.651,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz