A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: 
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.832,2503 Ft - 16.832,2503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | ||
| 16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 8.235,247 Ft - 8.235,247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 15.821,4698 Ft - 15.821,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 9.820,5892 Ft - 9.820,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 9.597,15 Ft - 9.597,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 16.672,6527 Ft - 16.672,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 16.076,8233 Ft - 16.076,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | ||
| 18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 18.726,1411 Ft - 18.726,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 9.597,15 Ft - 9.597,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 13.927,566 Ft - 13.927,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 16.842,897 Ft - 16.842,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 8.235,247 Ft - 8.235,247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 15.800,1892 Ft - 15.800,1892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz