A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.256,5276 Ft - 8.256,5276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16.842,897 Ft - 16.842,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.651,3721 Ft - 16.651,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16.087,4571 Ft - 16.087,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 14.002,0544 Ft - 14.002,0544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 16.842,897 Ft - 16.842,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8.256,5276 Ft - 8.256,5276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.821,4698 Ft - 15.821,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9.597,15 Ft - 9.597,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.651,3721 Ft - 16.651,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 9.597,15 Ft - 9.597,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9.554,5889 Ft - 9.554,5889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20.417,8861 Ft - 20.417,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10495773 | 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 16.832,2503 Ft - 16.832,2503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10495988 | 24.109,9116 Ft - 24.109,9116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 24.109,9116 Ft - 24.109,9116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15.991,7011 Ft - 15.991,7011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.725,8476 Ft - 16.725,8476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz