Menü Keresés

Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

Ez a kétoldalas ragasztó habszalag állandó ragasztót tartalmaz az egyik oldalán, és eltávolítható ragasztót a másikon. Ideális bolti kirakati, illetve POS-alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10383186

Gyártói cikkszám:

470749

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 75.037,1299 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Gumi
Szín Fehér
Eltávolíthatóság Tartós
Teljes hossz 25.4 mm
Teljes vastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 25.4 mm
Vámtarifaszám 3919908099
Teljes átmérő 25.4 mm
Eladási egység Box

A 470749sz. terméket helyettesíti:

Remo One 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér
Essentra cikkszám: 10606780
Gyártói cikkszám: 470757

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot