Menü Keresés

2 irányú panelrögzítő 38.0 mm 180 ° SR 6449

This clear PVC hinged panel former can doing two panels together, and is ideal for use in the retail and point of display industries. Can accommodate panels of different thicknesses.
Essentra cikkszám:

10388525

Gyártói cikkszám:

492767

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 156,9762 Ft
2500 + 132,5302 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.698 Ft

100 x 156,9762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Maximális kompatibilis anyagvastagság 2.5 mm
Teljes hossz 38.0 mm
Price per piece incl VAT 0.5734 GBP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot