Menü Keresés

2 irányú panelrögzítő 25.0 mm 180 ° SR 6449

This 180 degree clear PVC panel former can join different panels together. Ideal for use in the retail and point of display industries.
Essentra cikkszám:

10382394

Gyártói cikkszám:

469114

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 5999 133,4423 Ft
6000 + 110,1471 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

26.688 Ft

200 x 133,4423 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Maximális kompatibilis anyagvastagság 2.5 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Price per piece incl VAT 0.4091 GBP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot