10212127
1339793
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 39 | 3.291,591 Ft |
40 + | 3.094,0845 Ft |
Length | 70.0 mm |
---|---|
Length | 2.756 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 1NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Type | Spring Return |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Plastic |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 0-1 |
Standard | IP50 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz