20087302
1222233
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 30,1476 Ft |
| A | 43.4 mm |
|---|---|
| A | 1.709 in |
| B | 28.0 mm |
| B | 1.102 in |
| C | 15.0 mm |
| C | 0.591 in |
| D | 7.8 mm |
| D | 0.307 in |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Típus | Speciális célú plomba |
| Szín | Narancs |
| Termék anyaga | PP |
| Zárószalag anyaga | Acetál |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz