Menü Keresés

Kerti nádkerítés kupak 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm SR 6449 Zöld

A kerti kannakupak zöld PVC-ből készült, és megvéd a kannatető által okozott véletlenszerű sérülésétől.
Essentra cikkszám:

10074398

Gyártói cikkszám:

110607

15830 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 213,1303 Ft
2500 + 66,9215 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

53.283 Ft

250 x 213,1303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 33.0 mm
á1 17.0 mm
á2 17.7 mm
H 24.0 mm
m1 4.5 mm
Szín Zöld
Teljes anyag Polivinil-klorid
Price per piece incl VAT 265.3682 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot