20174101
20174101
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 685.862,3739 Ft |
| 5 - 9 | 617.277,287 Ft |
| 10 - 19 | 582.982,8261 Ft |
| 20 + | 514.397,739 Ft |
| l1 | 900.0 |
|---|---|
| Stroke max | 732.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Görgők száma | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 441.0 |
| Static load C0 max. kN | 396.0 |
| Súly kg | 18.52 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz