20174040
20174040
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 352.458,7044 Ft |
5 - 9 | 317.213,2174 Ft |
10 - 19 | 299.588,5565 Ft |
20 + | 264.343,07 Ft |
l1 | 700.0 |
---|---|
Stroke max | 570.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Görgők száma | 30.0 |
Dyn. load C max. kN | 216.0 |
Static load C0 max. kN | 218.0 |
Súly kg | 9.26 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz