20162436
20162436
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 398.502,9391 Ft |
| 5 - 9 | 358.651,8783 Ft |
| 10 - 19 | 338.726,3478 Ft |
| 20 + | 298.879,122 Ft |
| l1 | 600.0 |
|---|---|
| Stroke max | 492.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Görgők száma | 20.0 |
| Dyn. load C max. kN | 294.0 |
| Static load C0 max. kN | 264.0 |
| Súly kg | 12.520 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz