20162306
20162306
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 150.285,1304 Ft |
| 5 - 9 | 135.256,6174 Ft |
| 10 - 19 | 127.744,2783 Ft |
| 20 + | 112.715,765 Ft |
| l1 | 450.0 |
|---|---|
| Stroke max | 366.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Görgők száma | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 77.1 |
| Static load C0 max. kN | 79.0 |
| Súly kg | 2.59 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz