20162269
20162269
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 71.227,2522 Ft |
| 5 - 9 | 64.106,0609 Ft |
| 10 - 19 | 60.543,5478 Ft |
| 20 + | 53.422,357 Ft |
| l1 | 250.0 |
|---|---|
| Stroke max | 200.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Görgők száma | 17.0 |
| Dyn. load C max. kN | 43.7 |
| Static load C0 max. kN | 44.7 |
| Súly kg | 1.44 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz