20162221
20162221
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 154.798,6696 Ft |
| 5 - 9 | 139.317,6522 Ft |
| 10 - 19 | 131.579,0609 Ft |
| 20 + | 116.098,043 Ft |
| l1 | 480.0 |
|---|---|
| Stroke max | 392.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Görgők száma | 41.0 |
| Dyn. load C max. kN | 50.4 |
| Static load C0 max. kN | 48.0 |
| Súly kg | 1.41 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz