20162214
20162214
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 128.054,8957 Ft |
| 5 - 9 | 115.250,5565 Ft |
| 10 - 19 | 108.846,4696 Ft |
| 20 + | 96.042,13 Ft |
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Stroke max | 330.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Görgők száma | 34.0 |
| Dyn. load C max. kN | 41.8 |
| Static load C0 max. kN | 39.8 |
| Súly kg | 1.18 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz