20162184
20162184
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 75.990,0522 Ft |
| 5 - 9 | 68.389,513 Ft |
| 10 - 19 | 64.593,0783 Ft |
| 20 + | 56.992,539 Ft |
| l1 | 240.0 |
|---|---|
| Stroke max | 192.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Görgők száma | 21.0 |
| Dyn. load C max. kN | 25.8 |
| Static load C0 max. kN | 24.6 |
| Súly kg | 0.71 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz