Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 160.0 M5 11.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162177

Gyártói cikkszám:

20162177

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 54.461,5826 Ft
5 - 9 49.016,1913 Ft
10 - 19 46.293,4957 Ft
20 + 40.848,104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.462 Ft

1 x 54.461,5826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 160.0
Stroke max 130.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Görgők száma 14.0
Dyn. load C max. kN 17.2
Static load C0 max. kN 16.4
Súly kg 0.38
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot