20162153
20162153
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 87.954,5739 Ft |
| 5 - 9 | 79.157,5826 Ft |
| 10 - 19 | 74.762,9217 Ft |
| 20 + | 65.965,93 Ft |
| l1 | 275.0 |
|---|---|
| Stroke max | 224.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Görgők száma | 33.0 |
| Dyn. load C max. kN | 21.1 |
| Static load C0 max. kN | 25.1 |
| Súly kg | 0.49 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz