20162146
20162146
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 81.347,2435 Ft |
| 5 - 9 | 73.213,6696 Ft |
| 10 - 19 | 69.144,9652 Ft |
| 20 + | 61.011,391 Ft |
| l1 | 250.0 |
|---|---|
| Stroke max | 204.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Görgők száma | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 19.1 |
| Static load C0 max. kN | 22.8 |
| Súly kg | 0.45 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz