Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 200.0 M4 8.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162122

Gyártói cikkszám:

20162122

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 65.339,2311 Ft
5 - 9 58.806,4872 Ft
10 - 19 55.540,1153 Ft
20 + 49.003,4409 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

65.339 Ft

1 x 65.339,2311 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 200.0
Stroke max 164.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Görgők száma 24.0
Dyn. load C max. kN 15.3
Static load C0 max. kN 18.3
Súly kg 0.36
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot