Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 100.0 M4 8.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162085

Gyártói cikkszám:

20162085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.339,60 Ft
5 - 9 30.007,1739 Ft
10 - 19 28.339,0435 Ft
20 + 25.006,617 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.340 Ft

1 x 33.339,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 100.0
Stroke max 74.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Görgők száma 13.0
Dyn. load C max. kN 8.29
Static load C0 max. kN 9.89
Súly kg 0.18
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot