Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 75.0 M4 8.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162078

Gyártói cikkszám:

20162078

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 27.445,5391 Ft
5 - 9 24.699,8348 Ft
10 - 19 23.326,9826 Ft
20 + 20.585,113 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.446 Ft

1 x 27.445,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 75.0
Stroke max 54.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Görgők száma 10.0
Dyn. load C max. kN 6.38
Static load C0 max. kN 7.61
Súly kg 0.14
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot