20161996
20161996
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 40.955,4783 Ft |
| 5 - 9 | 36.859,9304 Ft |
| 10 - 19 | 34.812,1565 Ft |
| 20 + | 30.716,609 Ft |
| l1 | 75.0 |
|---|---|
| Stroke max | 58.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Görgők száma | 12.0 |
| Dyn. load C max. kN | 3.52 |
| Static load C0 max. kN | 3.50 |
| Súly kg | 0.06 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz