Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 1100.0 M8 22.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20159337

Gyártói cikkszám:

20159337

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 722.166,2609 Ft
5 - 9 649.949,6348 Ft
10 - 19 613.841,3217 Ft
20 + 541.624,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

722.166 Ft

1 x 722.166,2609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 1100.0
Stroke max 894.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Görgők száma 47.0
Dyn. load C max. kN 337.0
Static load C0 max. kN 341.0
Súly kg 13.50
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot