20159320
20159320
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 488.160,1565 Ft |
| 5 - 9 | 439.343,3739 Ft |
| 10 - 19 | 414.934,9826 Ft |
| 20 + | 366.122,035 Ft |
| l1 | 1000.0 |
|---|---|
| Stroke max | 805.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Görgők száma | 43.0 |
| Dyn. load C max. kN | 309.0 |
| Static load C0 max. kN | 311.0 |
| Súly kg | 12.20 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz