Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 120.0 M5 11.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20159313

Gyártói cikkszám:

20159313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 46.151,6087 Ft
5 - 9 41.538,3652 Ft
10 - 19 39.229,8261 Ft
20 + 34.612,748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.152 Ft

1 x 46.151,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 120.0
Stroke max 92.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Görgők száma 11.0
Dyn. load C max. kN 13.5
Static load C0 max. kN 12.9
Súly kg 0.36
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot