Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,4054 Ft - 309,8188 Ft | 3400 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 172,3834 Ft - 504,2353 Ft | 61100 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 100,0949 Ft - 322,2947 Ft | 500 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 33,3512 Ft - 84,9403 Ft | 19600 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 42,5789 Ft - 85,772 Ft | 41820 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 47,7542 Ft - 152,83 Ft | 825 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 82,9127 Ft - 249,5185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 24,6574 Ft - 79,0142 Ft | 13000 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 39,6902 Ft - 116,4419 Ft | 34276 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 24,3699 Ft - 74,2316 Ft | 240 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 31,3934 Ft - 92,01 Ft | 9500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 56,2973 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 34,1316 Ft - 91,698 Ft | 14420 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 23,1104 Ft - 74,5437 Ft | 108293 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 39,8819 Ft - 97,0003 Ft | 250 Raktáron |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 26,6974 Ft - 75,2714 Ft | 152250 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 44,66 Ft - 152,83 Ft | 5312 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 232,7306 Ft - 543,7841 Ft | 1450 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 88,1152 Ft - 234,9633 Ft | 117000 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 145,3573 Ft - 292,1446 Ft | 1210 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz