Menü Keresés

Kerek vinyl zárókupakok

Raktáron

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
272 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menet méret Szín m Menetszabvány Megveszem
280,7066 Ft - 1.320,3688 Ft 420 Raktáron
76.2 mm
3 in
Fekete
38.0 mm
BSP
480,1571 Ft - 1.226,7994 Ft 8725 Raktáron
60.3 mm
2-3/8 in
Fekete
50.0 mm
BSP
429,473 Ft - 2.671,9276 Ft 20115 Raktáron
76.2 mm
4 in
Fekete
50.0 mm
BSP
304,5426 Ft - 775,5867 Ft 625 Raktáron
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Fekete
38.0 mm
Metrikus
22,8776 Ft - 59,1567 Ft 1698 Raktáron
3.2 mm
Fekete
13.0 mm
387,4553 Ft - 986,6378 Ft 5525 Raktáron
60.3 mm
2-3/8 in
Fekete
38.0 mm
BSP
1.368,539 Ft - 3.233,3443 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.0 mm
2-1/4
Fekete
25.0 mm
BSP menetek
666,0125 Ft - 1.694,6466 Ft 824 Raktáron
69.8 mm
Non Threaded
Fekete
50.0 mm
Nem menetes
600,638 Ft - 1.517,9044 Ft 890 Raktáron
69.8 mm
Non Threaded
Fekete
38.0 mm
Nem menetes
391,946 Ft - 997,0343 Ft 12200 Raktáron
53.9 mm
1-3/4 in
Fekete
50.0 mm
BSP
438,4543 Ft - 1.112,4367 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Fekete
50.0 mm
Metrikus
514,9049 Ft - 1.309,9722 Ft 500 Raktáron
63.5 mm
2-1/2 in
Fekete
50.0 mm
BSP
464,2208 Ft - 1.174,8164 Ft 6425 Raktáron
63.5 mm
2-1/2 in
Fekete
38.0 mm
BSP
228,092 Ft - 826,53 Ft 4200 Raktáron
66.0 mm
Fekete
38.0 mm
91,4969 Ft - 238,0821 Ft 4625 Raktáron
22.2 mm
Piros
25.0 mm
111,4721 Ft - 333,7309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.3 mm
Piros
25.0 mm
83,6793 Ft - 249,5185 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.6 mm
Piros
25.0 mm
103,1891 Ft - 228,7253 Ft 2000 Raktáron
24.6 mm
Piros
25.0 mm
160,0615 Ft - 397,1503 Ft 92 Raktáron
30.2 mm
Piros
25.0 mm
214,6064 Ft - 626,9153 Ft 3960 Raktáron
41.3 mm
Piros
25.0 mm
  • / 14
Kerek zárósapka 3.000 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007549

Ártartomány
1.320 Ft - 280 Ft

Készletszintek
420 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    76.2 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    3 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.374 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007471

Ártartomány
1.226 Ft - 480 Ft

Készletszintek
8725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    60.3 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    2-3/8 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 3.000 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007556

Ártartomány
2.671 Ft - 429 Ft

Készletszintek
20115 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    76.2 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    4 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.252 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007440

Ártartomány
775 Ft - 304 Ft

Készletszintek
625 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    57.2 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    2-1/4 in; M58
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.126 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006108

Ártartomány
59 Ft - 22 Ft

Készletszintek
1698 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.2 mm
  • m
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárósapka 2.374 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007464

Ártartomány
986 Ft - 387 Ft

Készletszintek
5525 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    60.3 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    2-3/8 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 66.0 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

10007501

Ártartomány
3.233 Ft - 1.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    66.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    2-1/4
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.748 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007532

Ártartomány
1.694 Ft - 666 Ft

Készletszintek
824 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.748 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007525

Ártartomány
1.517 Ft - 600 Ft

Készletszintek
890 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.122 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007433

Ártartomány
997 Ft - 391 Ft

Készletszintek
12200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    53.9 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    1-3/4 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.252 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007457

Ártartomány
1.112 Ft - 438 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    57.2 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    2-1/4 in; M58
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 2.500 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007495

Ártartomány
1.309 Ft - 514 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.5 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    2-1/2 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.500 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007488

Ártartomány
1.174 Ft - 464 Ft

Készletszintek
6425 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.5 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    2-1/2 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.626 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007518

Ártartomány
826 Ft - 228 Ft

Készletszintek
4200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    66.0 mm
  • m
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 22.2 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008836

Ártartomány
238 Ft - 91 Ft

Készletszintek
4625 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 26.3 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008874

Ártartomány
333 Ft - 111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 20.6 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008812

Ártartomány
249 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 24.6 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008850

Ártartomány
228 Ft - 103 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    24.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 30.2 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008898

Ártartomány
397 Ft - 160 Ft

Készletszintek
92 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    30.2 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárósapka 41.3 mm 25.0 mm SR 6449 Piros

10008935

Ártartomány
626 Ft - 214 Ft

Készletszintek
3960 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.3 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3923509000