Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,8776 Ft - 59,1567 Ft | 1698 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
30,0517 Ft - 66,3302 Ft | 9208 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
56,2973 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
39,8819 Ft - 97,0003 Ft | 2250 Raktáron |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
33,5976 Ft - 89,5147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
26,6974 Ft - 75,2714 Ft | 66750 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
65,0596 Ft - 225,6062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
107,7071 Ft - 291,1049 Ft | 6900 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
115,9627 Ft - 294,2237 Ft | 1580 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
139,3881 Ft - 279,6686 Ft | 200 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
76,8476 Ft - 231,8442 Ft | 42200 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
91,3464 Ft - 232,8839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
141,1679 Ft - 283,8273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
59,8844 Ft - 176,7423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
199,2726 Ft - 508,3941 Ft | 1500 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
210,9646 Ft - 425,2211 Ft | 3800 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
100,0949 Ft - 322,2947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
57,6117 Ft - 180,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
145,3573 Ft - 292,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
108,4054 Ft - 309,8188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz