Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,2393 Ft - 609,5529 Ft | 280 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 511,5129 Ft - 1.030,4854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 260,4857 Ft - 661,7699 Ft | 499 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 30,803 Ft - 67,9885 Ft | 10500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 38,9002 Ft - 98,5728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 45,7484 Ft - 103,6879 Ft | 4590 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 85,7713 Ft - 255,7564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 105,7688 Ft - 234,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 164,063 Ft - 407,0791 Ft | 92 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 219,9716 Ft - 642,5882 Ft | 2970 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 456,4745 Ft - 1.042,2077 Ft | 24 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14,0333 Ft - 35,6993 Ft | 83480 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 325,8976 Ft - 761,4723 Ft | 7212 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 109,0946 Ft - 302,6451 Ft | 2000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 179,7803 Ft - 396,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 266,4358 Ft - 545,6139 Ft | 650 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 93,7843 Ft - 244,0342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 114,2589 Ft - 342,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,275 Ft - 108,6965 Ft | 3800 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 81,6737 Ft - 240,8374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz