Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4496 Ft - 60,6356 Ft | 1500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 492,161 Ft - 1.257,4694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 233,7943 Ft - 847,1933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 397,1417 Ft - 1.011,3037 Ft | 400 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1.402,7524 Ft - 3.314,1779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 401,7446 Ft - 1.021,9602 Ft | 7400 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 287,7243 Ft - 1.353,3781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 682,6628 Ft - 1.737,0128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 312,1561 Ft - 794,9764 Ft | 25 Raktáron |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 615,6539 Ft - 1.555,852 Ft | 890 Raktáron |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 527,7776 Ft - 1.342,7215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 475,8263 Ft - 1.204,1868 Ft | 5200 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 639,3033 Ft - 639,3033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 449,4157 Ft - 1.140,2477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 440,2098 Ft - 2.738,7258 Ft | 15090 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 17,9475 Ft - 17,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem menetes
|
||
| 42,0819 Ft - 46,2901 Ft | 4500 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Sárga
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 65,8722 Ft - 119,9424 Ft | 49 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 71,289 Ft - 129,8218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 77,1689 Ft - 140,4029 Ft | 2550 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz