Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7484 Ft - 103,6879 Ft | 5090 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 85,7713 Ft - 255,7564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 105,7688 Ft - 234,4434 Ft | 2000 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 164,063 Ft - 407,0791 Ft | 92 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 33,3009 Ft - 76,4073 Ft | 34 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 35,7287 Ft - 61,2749 Ft | 19000 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 38,9002 Ft - 98,5728 Ft | 1500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 85,3054 Ft - 199,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 93,7843 Ft - 244,0342 Ft | 875 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 109,0946 Ft - 302,6451 Ft | 2000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 206,205 Ft - 554,139 Ft | 2500 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,275 Ft - 108,6965 Ft | 3800 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 31,9116 Ft - 75,7678 Ft | 400 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 41,5104 Ft - 97,9333 Ft | 650 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 47,3482 Ft - 144,9286 Ft | 80350 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 90,3041 Ft - 290,923 Ft | 39765 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 144,697 Ft - 257,8877 Ft | 1100 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 81,6737 Ft - 240,8374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 57,7189 Ft - 164,1104 Ft | 13000 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 100,7308 Ft - 302,6451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz