Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,803 Ft - 67,9885 Ft | 1200 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
|||
| 311,2019 Ft - 566,3129 Ft | 40 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 47,9937 Ft - 87,273 Ft | 150 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 99,8327 Ft - 181,6607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 78,7266 Ft - 143,2798 Ft | 28 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 85,21 Ft - 155,0397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 94,0651 Ft - 171,1639 Ft | 5000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 86,9221 Ft - 158,1269 Ft | 50 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 95,9595 Ft - 174,5599 Ft | 100 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 110,2173 Ft - 200,5495 Ft | 50 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 119,2968 Ft - 217,0948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 116,9674 Ft - 212,8568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 101,8254 Ft - 185,3795 Ft | 150 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 114,6799 Ft - 208,7169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 124,1103 Ft - 225,8936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 108,0562 Ft - 196,6202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 103,8602 Ft - 188,9861 Ft | 2450 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 126,6082 Ft - 230,4544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 137,0349 Ft - 249,3432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz