Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,3497 Ft - 259,9151 Ft | 3322 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10252857 | 167,7695 Ft - 526,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 34,1179 Ft - 118,5213 Ft | 651 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 834,0054 Ft - 2.496,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
|
Öntött alumíniumötvözet
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 190,9483 Ft - 485,5214 Ft | 220 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 194,4396 Ft - 580,1306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 199,2726 Ft - 507,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 254,1323 Ft - 646,6688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 137,5397 Ft - 321,255 Ft | 642 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 86,1437 Ft - 270,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 314,6321 Ft - 985,6608 Ft | 345 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | 298 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 219,5503 Ft - 219,5503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 177,4354 Ft - 452,2522 Ft | 25160 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 219,3983 Ft - 558,2977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1.289,4187 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 190,7841 Ft - 485,5214 Ft | 380 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 896,2261 Ft - 2.682,9659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
|
Öntött alumíniumötvözet
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 248,6285 Ft - 634,1929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 170,2613 Ft - 507,3543 Ft | 180 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz