Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | 298 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 219,5503 Ft - 219,5503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 325,4214 Ft - 793,2609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 349,189 Ft - 892,0287 Ft | 146 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 250,2578 Ft - 639,3912 Ft | 190 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 389,4131 Ft - 993,9154 Ft | 248 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 75,9576 Ft - 185,0595 Ft | 2675 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 226,2575 Ft - 528,1475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 148,5062 Ft - 369,0794 Ft | 150 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | 26 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 140,5381 Ft - 328,5327 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 302,0372 Ft - 533,1276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 224,2586 Ft - 545,8217 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 382,1706 Ft - 975,2016 Ft | 200 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 162,1425 Ft - 263,497 Ft | 17 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 307,7737 Ft - 543,2179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 289,0444 Ft - 688,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 255,3235 Ft - 500,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 185,869 Ft - 292,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz