Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,5451 Ft - 454,3315 Ft | 2800 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 177,4354 Ft - 452,2522 Ft | 25160 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 219,3983 Ft - 558,2977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 389,4131 Ft - 993,9154 Ft | 248 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 302,0372 Ft - 533,1276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 158,8019 Ft - 258,0754 Ft | 360 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 438,3311 Ft - 710,1386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 248,8751 Ft - 487,7146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 224,2586 Ft - 545,8217 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 162,1425 Ft - 263,497 Ft | 17 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 307,7737 Ft - 543,2179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 242,6319 Ft - 382,1569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 289,0444 Ft - 688,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 255,3235 Ft - 500,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 185,869 Ft - 292,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 428,5009 Ft - 694,1202 Ft | 40 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 228,5028 Ft - 359,8953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 197,6022 Ft - 311,2101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 10286531 | 132,0633 Ft - 321,255 Ft | 7400 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz