Menü Keresés

Menetes betét 19.0 mm Fekete HDPE, nagy sűrűségű polietilén

Essentra cikkszám:

10286524

Gyártói cikkszám:

498624

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 264,0737 Ft
500 + 113,1287 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.204 Ft

50 x 264,0737 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
H 19.0 mm
WT 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot