Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | h | D | Maximum Compatible Wall Thickness | Minimum Compatible Wall Thickness | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 474 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
198,36 Ft - 487,5302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
161,2481 Ft - 396,686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
467,8467 Ft - 1.150,6922 Ft | 162 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
216,0786 Ft - 530,9334 Ft | 76 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
5.037,454 Ft - 16.686,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
M16
|
Fekete
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
||
5.903,7385 Ft - 19.524,8252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
M20
|
Fekete
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
95,4648 Ft - 235,1853 Ft | 200 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
132,2179 Ft - 325,0201 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
139,5419 Ft - 343,1888 Ft | 1526 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
63,6432 Ft - 156,4538 Ft | 600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
87,5426 Ft - 214,9978 Ft | 1036 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Szürke
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
291,5362 Ft - 808,8559 Ft | 420 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
526,1726 Ft - 1.465,9213 Ft | 120 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
205,7347 Ft - 705,9294 Ft | 1142 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
298,4912 Ft - 826,53 Ft | 491 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
70,9805 Ft - 174,6226 Ft | 150 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
95,4648 Ft - 235,1853 Ft | 350 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
134,6636 Ft - 331,0763 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
146,919 Ft - 361,3577 Ft | 1270 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.