Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Fém meneteik sima, biztonságos és tartós illeszkedést tesznek lehetővé, a kétrészes öntvények szorosan illeszkednek a csövekbe.Belső menete állítható szintezőlábak és konzolok befogadására használható.Ideálisak nagy teherbírású alkalmazásokhoz, öntött alumíniumötvözetből készülnek. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PA Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1571, SR5438
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Szín | Csavarméret | h | Maximális statikus terhelhetőség | D | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,5509 Ft - 357,9762 Ft | 390 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 158,0991 Ft - 389,0147 Ft | 260 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 188,2503 Ft - 462,4723 Ft | 199 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 329,0463 Ft - 809,0679 Ft | 385 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 371,078 Ft - 912,5292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 290,9112 Ft - 714,9181 Ft | 900 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 138,0302 Ft - 339,3533 Ft | 350 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 383,5853 Ft - 943,5676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 457,2804 Ft - 1.127,7288 Ft | 264 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 72,755 Ft - 178,9882 Ft | 28 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 97,8514 Ft - 241,065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2.947,199 Ft - 8.173,5513 Ft | 16 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 646,0076 Ft - 1.593,3049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 177,4596 Ft - 436,6069 Ft | 66 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 3.320,1053 Ft - 9.207,2338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2.466,1101 Ft - 2.947,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 159,4343 Ft - 392,1185 Ft | 2240 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5.283,6976 Ft - 17.519,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 167,759 Ft - 412,8108 Ft | 16 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 163,5217 Ft - 402,4648 Ft | 175 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz