Menü Keresés

Távtartó 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó polioximetilénből (POM) vagy acetálból készül. A termék fizikai távolságtartást kínál az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint más műanyagok, besorolása pedig UL94-V0.
Essentra cikkszám:

10042564

Gyártói cikkszám:

005150600005

24800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,864 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.864 Ft

1000 x 22,864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 3.0 mm
Belső átmérő 2.2 mm
Külső átmérő 4.0 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot