Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,8847 Ft - 48,6715 Ft | 920 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9877 Ft - 30,6678 Ft | 40000 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 77,3268 Ft - 107,0773 Ft | 43250 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 113,9228 Ft - 185,1023 Ft | 33300 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,5348 Ft - 238,1413 Ft | 5000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,6963 Ft - 45,4814 Ft | 40750 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 42,7844 Ft - 59,2273 Ft | 23898 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 39,8819 Ft - 55,2568 Ft | 5035 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 50,465 Ft - 69,8515 Ft | 28750 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,4373 Ft - 36,8972 Ft | 41500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 36,9793 Ft - 51,2043 Ft | 38144 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 60,1856 Ft - 83,3508 Ft | 10000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,6558 Ft - 38,6086 Ft | 37500 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,3021 Ft - 23,3021 Ft | 112000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,537 Ft - 19,537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 46,9054 Ft - 64,9226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,5633 Ft - 30,0654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,0009 Ft - 32,0917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 27,4231 Ft - 38,2526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,9393 Ft - 48,7263 Ft | 200 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz