Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
452,0358 Ft - 732,3044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
460,0587 Ft - 1.009,8346 Ft 2935 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
506,4302 Ft - 1.111,6546 Ft 1525 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
42,7707 Ft - 42,7707 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
371,5875 Ft - 601,966 Ft 2850 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
37,0341 Ft - 37,0341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
629,4576 Ft - 1.198,9622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
698,5013 Ft - 1.330,5738 Ft 4085 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
828,1277 Ft - 1.416,033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
43,1129 Ft - 78,7369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
79,7501 Ft - 145,5764 Ft 17210 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
115,1687 Ft - 187,1696 Ft 1900 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
163,5116 Ft - 360,58 Ft 1650 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
248,0947 Ft - 486,3044 Ft 1850 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
335,8539 Ft - 592,7656 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
429,1445 Ft - 695,3386 Ft 2700 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
220,1376 Ft - 431,4582 Ft 7950 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
487,6598 Ft - 1.070,431 Ft 25 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
262,9768 Ft - 515,4799 Ft 4300 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
356,0071 Ft - 628,3348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
  • / 44
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Ártartomány
732 Ft - 452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    65.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Ártartomány
1.009 Ft - 460 Ft

Készletszintek
2935 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Ártartomány
1.111 Ft - 506 Ft

Készletszintek
1525 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    80.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168332

Ártartomány
42 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -30 - 85 °C
  • Anyag
    PA
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Ártartomány
601 Ft - 371 Ft

Készletszintek
2850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168301

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -30 - 85 °C
  • Anyag
    PA
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Ártartomány
1.198 Ft - 629 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Ártartomány
1.330 Ft - 698 Ft

Készletszintek
4085 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    70.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Ártartomány
1.416 Ft - 828 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    80.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Ártartomány
78 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Ártartomány
145 Ft - 79 Ft

Készletszintek
17210 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047002

Ártartomány
187 Ft - 115 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Ártartomány
360 Ft - 163 Ft

Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Ártartomány
486 Ft - 248 Ft

Készletszintek
1850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Ártartomány
592 Ft - 335 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    45.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Ártartomány
695 Ft - 429 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047446

Ártartomány
431 Ft - 220 Ft

Készletszintek
7950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Ártartomány
1.070 Ft - 487 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Ártartomány
515 Ft - 262 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Ártartomány
628 Ft - 356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    45.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr