Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
49,5234 Ft - 68,5946 Ft 2500 Raktáron
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
62,3218 Ft - 113,7116 Ft 32200 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
46,001 Ft - 63,6829 Ft 60500 Raktáron
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
52,1476 Ft - 95,1596 Ft 22000 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
107,2844 Ft - 174,3494 Ft 22200 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
63,6689 Ft - 116,1815 Ft 12470 Raktáron
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
86,6555 Ft - 158,169 Ft 400 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
56,5821 Ft - 78,3617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
74,2921 Ft - 135,5193 Ft 18800 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
57,7469 Ft - 57,7469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
63,7532 Ft - 63,7532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
602,1539 Ft - 1.146,8696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
439,8731 Ft - 712,7221 Ft 2700 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
459,6038 Ft - 1.008,7822 Ft 1553 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
489,7053 Ft - 1.074,9491 Ft 2625 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
499,8513 Ft - 1.097,1918 Ft 25 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
49,2007 Ft - 89,7709 Ft 28500 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
96,3805 Ft - 156,5973 Ft 1749 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
111,3681 Ft - 180,9872 Ft 15990 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
44,1907 Ft - 80,7053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • / 44
Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Ártartomány
68 Ft - 49 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
32200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Ártartomány
63 Ft - 46 Ft

Készletszintek
60500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Ártartomány
95 Ft - 52 Ft

Készletszintek
22000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Ártartomány
174 Ft - 107 Ft

Készletszintek
22200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Ártartomány
116 Ft - 63 Ft

Készletszintek
12470 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Ártartomány
158 Ft - 86 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Ártartomány
78 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Ártartomány
135 Ft - 74 Ft

Készletszintek
18800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Poliamid

10336489

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Natúr
Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Poliamid

10203286

Ártartomány
63 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Ártartomány
1.146 Ft - 602 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    65.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Ártartomány
712 Ft - 439 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Ártartomány
1.008 Ft - 459 Ft

Készletszintek
1553 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    70.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Ártartomány
1.074 Ft - 489 Ft

Készletszintek
2625 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    80.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Ártartomány
1.097 Ft - 499 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Ártartomány
89 Ft - 49 Ft

Készletszintek
28500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Poliamid 6/6

10046975

Ártartomány
156 Ft - 96 Ft

Készletszintek
1749 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Ártartomány
180 Ft - 111 Ft

Készletszintek
15990 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete