Menü Keresés

Távtartó 0.327 in 0.472 in 30.0 mm Hőstabilizált poliamid 6/6

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó hőstabilizált poliamidból (PA 6) alkatrészek szétválasztásához, a távtartók anyaga jobb hőálló tulajdonságokat biztosít a menet nélküli PA6-hoz képest, miközben az anyag mechanikai tulajdonságai megmaradnak. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet elérheti a 125 °C-ot, UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10204832

Gyártói cikkszám:

13ME091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 76,0316 Ft
2500 - 4999 60,8252 Ft
5000 + 50,6832 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.016 Ft

500 x 76,0316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 30.0 mm
Belső átmérő 8.3 mm
Külső átmérő 12 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 121.1 °C
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot